??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-030
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Соединительные провода
Спецификация
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-030
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0CEC
TC
Название продукта
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-030
PX
Тех. чертеж
44362_01
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0CEC
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Interface = Ethernet/IP, Cable = TPE Shielded teal, 3 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, flexible routing = -40...80 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC, Rated current (40 °C) = 1.5 A, IP rating = IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код